Operador de engranaje helicoidal de un cuarto de vuelta serie AT-IS
Características clave
- 27 modelos disponibles con torque de hasta 350.000 Nm y base de montaje F-60
- Revestimiento de pintura Epoxi y con engrase de por vida
- Montaje Namur disponible para el acoplamiento de la caja de interruptores de fin de carrera
- Se pueden diseñar nuevas proporciones para satisfacer cualquier requisito
- Bridas de entrada normales (para el montaje del actuador) para ISO5211, MSS y DIN disponibles
- Se pueden diseñar nuevas proporciones para satisfacer cualquier requisito