Mando de engranaje helicoidal de cuarto de vuelta serie CW
Características clave
- 21 modelos disponibles con torque de hasta 100.000 N-m y base de montaje F-48
- Revestimiento de pintura Epoxi y con engrase de por vida
- Montaje Namur disponible para el acoplamiento de la caja de interruptores de fin de carrera
- Se pueden diseñar nuevas proporciones para satisfacer cualquier requisito
- Bridas de entrada normales (para el montaje del actuador) para ISO5211, MSS y DIN disponibles