Anulación manual de cuarto de vuelta serie AMO
Características clave
- 4 modelos disponibles hasta un torque máximo de 3500 Nm
- Compartimiento sellado según IP54
- Para todo tipo de actuadores neumáticos de cremallera y piñón
- Brida superior integral (acoplamiento de accionamiento ISO disponible)
- Caja de engranajes y volante acabados con pintura electrostática
- Cuerpo en aluminio superior fundido a presión para reducir el peso