Fallback image
Product Image

Operador de engranaje helicoidal de cuarto de vuelta serie AT

Operadores de engranaje helicoidal de cuarto de vuelta para accionamiento manual. Un diseño compacto y ligero para aplicaciones menos críticas.

Características clave

  • 27 modelos disponibles con torque de hasta 350.000 Nm y base de montaje F-60
  • Revestimiento de pintura Epoxi y con engrase de por vida
  • Montaje Namur disponible para el acoplamiento de la caja de interruptores de fin de carrera
  • Se pueden diseñar nuevas proporciones para satisfacer cualquier requisito
  • Bridas de entrada normales (para el montaje del actuador) para ISO5211, MSS y DIN disponibles
  • Se pueden diseñar nuevas proporciones para satisfacer cualquier requisito