Fallback image
Product Image

Reguladores serie CS800 Fisher™

Los reguladores de operación directa cargados por resorte Fisher CS800 ofrecen aplicaciones que reducen la presión en instalaciones comerciales e industriales ligeras. Esta flexibilidad se logra gracias a la variedad de tamaños de cuerpo y de conexiones finales, ajustes de presión de salida, tamaños de orificios y la opción de registro de presión interna o externa. Además de la flexibilidad de aplicaciones, la serie CS800 ofrece múltiples opciones de protección contra la sobrepresión para satisfacer los requerimientos de sus aplicaciones.<br><br><strong> Planos y modelos CAD: <a href = "http://cad.emersonregulators.com/configurator/cs800-series-reducing-regulator"</a>Haga clic aquí</strong>

Características clave

  • Los discos optimizados para el caudal proporcionan un mayor caudal para su aplicación
  • Amplia variedad de soluciones de protección contra la sobrepresión disponibles en la industria
  • Amplia variedad de tamaños de cuerpo y conexiones de extremo
  • Materiales de cuerpo disponibles en hierro fundido gris, hierro dúctil y acero
  • Capacidades de medición con precisión mediante factor fijo/factor de presión (PFM)
  • Solo se requieren herramientas estándares para el ajuste de la presión y la extracción del orificio