Fallback image
Product Image

Reguladores comerciales/industriales serie 627 Fisher™

Los reguladores de presión de operación directa serie 627 Fisher son indicados para sistemas de alta y baja presión. Estos reguladores pueden usarse con gas natural, aire o una variedad de otros gases. Las características de desempeño varían según la construcción.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

Características clave

  • Válvula de alivio interno
  • Tope de carrera de tipos 627R y 627MR
  • Indicador de funcionamiento de alivio
  • Fácil mantenimiento
  • Adaptabilidad de la instalación
  • Versatilidad de aplicación:
  • Resistente a alteraciones inadecuadas
  • Amplia gama de capacidades de caudal
  • Ajustes equilibrados