Fallback image
Product Image

Reguladores reductores de presión serie 299H Fisher™

Los reguladores reductores de presión serie 299H Fisher operados por piloto ofrecen presión controlada y capacidades para aplicaciones industriales, comerciales y de distribución con presiones de entrada de hasta 12,1 bar/175 psi. La serie 299HS con tipo VSX2 y la 299HV con tipo VSX8 se usan en aplicaciones en las que se debe cerrar el suministro de gas. El dispositivo de seguridad integral del 299HR le alerta de un aumento en la presión aguas abajo más allá del punto de ajuste del regulador. Válvulas de alivio tipos 299HSR y 299HVR con dispositivo de seguridad integral para aliviar la sobrepresión de expansión térmica mínima.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

Características clave

  • Sistema único de monitorización sin purga
  • Precisión
  • Control de presión de alta capacidad
  • La más alta calidad
  • Conversión del registro interno, externo o dual
  • Fácil encendido
  • Fácil mantenimiento
  • Construcción resistente