Sistema del actuador y válvula de control GX de Fisher™
Características clave
- Fácil de dimensionar y seleccionar.
- No se requiere dimensionamiento del actuador: la selección es automática.
- Actuador optimizado que permite un amplio rango de suministro de aire.
- Diseñado para un fácil mantenimiento.
- La menor complejidad del producto, el bajo conteo de piezas y las piezas comunes contribuyen para lograr un inventario reducido y menores costos de mantenimiento.
- El revestimiento interno se puede reemplazar.