Fallback image
Rosemount™ Synchros WirelessHART® Repeater

Repetidor inalámbrico Rosemount™ Synchros™

El repetidor inalámbrico Rosemount Synchros amplía el alcance y la fiabilidad de la red WirelessHART.

El repetidor inalámbrico Rosemount Synchros es una solución ideal para ampliar el alcance y mejorar la fiabilidad de su red WirelessHART. Diseñado como parte de la plataforma IIoT Emerson Synchros, este repetidor WirelessHART garantiza que sus sistemas de automatización y control industrial mantengan una comunicación fluida incluso en entornos desafiantes. El repetidor se integra sin problemas en redes WirelessHART existentes y cuenta con clasificación para áreas clasificadas, lo que permite una instalación rápida y sin complicaciones, sin reconfiguración extensa.

Características clave

  • Se monta directamente en las tuberías del proceso sin cortar ni modificar las configuraciones de la tubería para una instalación flexible y sencilla
  • Amplíe el alcance de su red WirelessHART para cubrir vastas áreas industriales que garanticen una conectividad constante a través de largas distancias
  • La tecnología WirelessHART es segura, rentable y ofrece una fiabilidad de datos del >99 %
  • El compartimento reforzado para uso en el campo y el diseño robusto del transmisor permiten una instalación cercana a cualquier proceso y un rendimiento constante, incluso en entornos difíciles y áreas clasificadas
  • Las opciones de montaje flexibles permiten la instalación en varias ubicaciones, lo que garantiza una cobertura de señal y un desempeño de red óptimos
  • Construido para soportar entornos industriales adversos, el robusto repetidor WirelessHART funciona de manera fiable en condiciones y temperaturas extremas