Monitorización de la red de agua

Medición de caudal en más de 200 puntos de medición subterráneos en la red de agua potable de una ciudad alemana

Water network monitoring

Suministro de agua urbana optimizado con tecnología no intrusiva

“En las ciudades en crecimiento con poblaciones grandes, centros de trabajo densos y numerosas plantas, la optimización del suministro de agua es crucial, y la detección de fugas es una de las medidas más importantes. Esto puede llevarse a cabo con eficacia con sistemas de medición de caudal. Sin embargo, cuando se trata de aplicaciones de suministro de agua, a menudo deben ser capaces de funcionar bajo el agua o enterradas, y proporciona datos confiables sin afectar el suministro de agua. Deben proporcionar información sobre la dinámica de la red de agua, ser capaces de identificar zonas de estancamiento y patrones de consumo inusuales, así como abrir posibilidades para integrar inteligencia artificial a fin de optimizar aún más la gestión del suministro de agua, lo que garantizaría eficiencia y sostenibilidad en las operaciones de los servicios generales de agua de la ciudad”.