Fallback image
Flexim FLUXUS WD Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Caudalímetro de agua ultrasónico fijo FLUXUS F532 WD de Flexim

The Flexim FLUXUS F532 WD clamp-on ultrasonic flow meter, together with IP68-standard transducers, is the ideal solution for monitoring flow and detectiing leaks in drinking water networks.

El caudalímetro ultrasónico no intrusivo FLUXUS F532 WD de Flexim es la solución ideal para el monitoreo del caudal y la detección de fugas en la red de agua potable. Gracias al uso de su tecnología clamp-on, el FLUXUS F532 WD permite una instalación muy sencilla y rentable de puntos de medición del caudal dentro de una red de alimentación de agua existente. El FLUXUS F532 WD de Flexim se cuenta entre los sistemas de medición del caudal ultrasónicos y no intrusivos más fiables y exactos. Es capaz de medir incluso caudales de solo 0.01 m/s (0,03 ft/s), por lo que resulta ideal para la detección de fugas y la medición del caudal nocturno. Los transductores se fijan a la tubería con grandes abrazaderas de acero inoxidable y están protegidos por sólidas carcasas de acero inoxidable. La protección IP68 y el acoplamiento permanente de los transductores a la tubería garantizan mediciones fiables de larga duración y aportan un notable ahorro de costes, gracias al principio de instalación enterrada.

Características clave

  • Exactitud extrema incluso con velocidades de caudal de tan solo 0,01 m/s (0,03 ft/s).
  • Sin necesidad de calibrar el punto cero y permanentemente libres de deriva
  • Almohadillas de acoplamiento permanente
  • Transductores IP68
  • Los transductores se pueden enterrar permanentemente (no se necesita una cámara)
  • Medición del caudal fiable y exacta
  • Costes de instalación reducidos
  • Diseñado para durar
  • Funciona en materiales de la tubería difíciles, como PCCP y cemento.