Fallback image
Flexim FLUXUS F731 WD - Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Caudalímetro ultrasónico estacionario de agua FLUXUS F731 WD de Flexim

The Flexim FLUXUS F731 WD non-intrusive ultrasonic flow meter is the perfect solution for drinking water and wastewater applications. It serves also large pipes and offers dual-channel measurements.

El caudalímetro ultrasónico no intrusivo FLUXUS F731 WD de Flexim es la solución de medición de caudal perfecta para aplicaciones de agua potable y aguas residuales. Permite una instalación muy sencilla y rentable de puntos de medición de caudal con abrazaderas dentro de una infraestructura existente de suministro de agua y aguas residuales. El modelo Flexim FLUXUS F731 WD forma parte de los sistemas de medición de caudal por ultrasonidos no intrusivos más confiables y precisos. Incluso mide velocidades de caudal tan bajas como 0,01 m/s (0,03 ft/s), lo que resulta ideal para la detección de fugas y las mediciones de caudal nocturnas. Gracias al acoplamiento permanente de los transductores a la tubería y a la protección IP68, es adecuado para instalaciones en cámaras y para instalaciones enterradas o inundadas. En comparación con F532 WD, F731 WD sirve para tuberías con diámetros superiores a 2000 mm (79 in), ofrece mediciones de doble canal y amplias combinaciones de comunicación.

Características clave

  • Extremadamente preciso hasta velocidades de caudal tan bajas como 0,01 m/s (0,03 ft/s).
  • Sin necesidad de calibración a cero y sin desviación permanente.
  • Lámina de acoplamiento permanente.
  • Transductores IP68.
  • Los transductores se pueden enterrar permanentemente (no necesitan cámara).
  • Medición de caudal confiable y precisa.
  • Bajos costos de instalación.
  • Diseñados para durar.
  • Funciona en materiales de tuberías difíciles, por ejemplo, PCCP y cemento.
  • Advanced Meter Verification.
  • Cumple con la norma ISO 24062.
  • Corrección de las perturbaciones en el caudal para reducir el tramo recto requerido hasta la entrada 2D.