Sensores de nivel robustos y fáciles de instalar para estaciones de elevación
Las estaciones de elevación de alcantarillas, los pozos secos y los pozos húmedos se utilizan para transportar aguas residuales de una elevación baja a una alta, y principalmente para mover aguas residuales de áreas residenciales a plantas de tratamiento de aguas residuales. También se utilizan comúnmente junto con estaciones de bombeo en plantas de tratamiento de aguas residuales. La medición de nivel se utiliza para un control preciso de la bomba, tanto para arrancar la bomba a niveles elevados como para apagarla a niveles bajos a fin de evitar su funcionamiento en seco.