Fallback image
Fallback image

Videos

rosemount-ct4215-1-front

Sistema del Rosemount™ CT4215 para la detección de fugas en envasados

The Rosemount CT4215 is a compact inline system that tests up to 200 food and beverage packs per minute for seal integrity.

El Rosemount CT4215 es un sistema en línea que examina con exactitud el 100 % de los paquetes de alimentos y bebidas que pasan por las líneas de producción para garantizar la integridad del sello. Este sistema mide hasta 200 empaquetaduras por minuto, detecta las trazas de gases provenientes de las empaquetaduras defectuosas y las rechaza al instante, sin interrumpir la producción. Desarrollado con la tecnología patentada Quantum Cascade Laser (QCL) y con diseño de tamaño pequeño, es fácil de instalar y configurar y ofrece costos bajos de mantenimiento durante toda su vida útil.

Características clave

  • El 100 % de todos los productos en la línea de producción se prueban en tiempo real para garantizar la integridad del sello.
  • Mide hasta 200 empaques por minuto lo que facilita el desempeño rápido.
  • La detección y el rechazo completamente automatizados a alta velocidad de los productos defectuosos sin interferencia en la línea reducen el tiempo de inactividad.
  • El sistema en línea fue diseñado con un tamaño pequeño para integrarlo fácilmente a las operaciones.
  • Es fácil de instalar o adaptar en cualquier línea de producción para minimizar el tiempo de inactividad y las interrupciones.
  • La tecnología QCL patentada detecta las fugas con una sensibilidad de < 0.3 mm que ofrece una precisión confiable.
  • El software fácil de usar con capacidad de registro de datos completa monitorea de un vistazo los datos de la producción.
  • El diseño modular flexible se puede actualizar con láser adicionales o cabezales de muestra para aumentar las capacidades del sistema.
  • Las alarmas del sistema identifican rápidamente los empaques con fugas y resuelven los problemas para disminuir el desperdicio de empaques.
  • El sistema está diseñado para garantizar costos de mantenimiento bajos y una solución rentable para toda la vida.