Cumpla los requisitos de pureza y certificación del etileno con analizadores de gases continuos por láser

Garantice la calidad del producto y el control de los procesos con la detección y el análisis en tiempo real de trazas de impurezas

Meet Ethylene Purity and Certification Demands Using Laser-Based Continuous Gas Analyzers

Optimice el control de fraccionamiento con un análisis rápido de gases multicomponente

El objetivo de una planta de etileno es lograr una pureza del producto del 99,99%. Esta pureza se garantiza durante la etapa final de purificación, que tiene lugar en una torre de fraccionamiento de etileno. Un análisis fiable y rápido de la concentración de etano es crítico para el control de los procesos de fraccionamiento, sobre todo porque el etileno y su precursor, el etano, tienen propiedades físicas similares, lo que dificulta su separación.

El uso de los analizadores de gases continuos por láser Rosemount permite una detección rápida y altamente selectiva de varios gases simultáneamente. Esta precisión en la medición mitiga los costos innecesarios de reciclaje y reprocesamiento del etileno, reduce el desperdicio de producto y minimiza el consumo de energía.

Una vez que el etileno sale del fraccionador, se debe certificar su pureza antes del despacho. Gracias a su velocidad y precisión en la detección de múltiples componentes gaseosos con niveles de sensibilidad de partes por millón, los analizadores de gases por láser Rosemount permiten identificar trazas de impurezas, lo que posibilita la certificación de etileno en línea y en tiempo real.