Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ CT5800 Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ CT5800 Analizador de gas continuo

Analizador de gas híbrido QCL/TDL en una carcasa a prueba de fuego. Permite la detección de sub-ppm en tiempo real de hasta 10 gases mediante espectroscopía intrapulsos, lo que reduce el coste, el tamaño y la complejidad del sistema.

El Rosemount™ CT5800 Analizador de gas continuo de Emerson es el primer analizador híbrido con tecnología láser diseñado para aplicaciones de proceso industrial que requieren certificación de áreas peligrosas de Clase I, División 2. Alojado en una carcasa a prueba de fuego, el Rosemount CT5800 combina las tecnologías Quantum Cascade Laser (QCL) y Tunable Diode Laser (TDL), lo que amplía el análisis de gases al rango infrarrojo cercano y medio para la detección altamente sensible y selectiva de varios gases en tiempo real. Ideal para aplicaciones de pureza y calidad de gas, el Rosemount CT5800 usa un método único espectroscópico intrapulso que permite analizar subpartes por millón de hasta 10 gases simultáneamente en un solo instrumento, lo que reduce el costo de inversión, el espacio y la complejidad operativa.

Características clave

  • Detección en tiempo real de hasta diez gases simultáneamente
  • Mediciones de gas precisas y sensibles
  • Rangos dinámicos mejorados desde sub-ppm hasta niveles porcentuales
  • Excelente linealidad de respuesta y repetibilidad
  • Baja deriva a largo plazo, lo que minimiza los intervalos de calibración
  • Bajo mantenimiento y bajos costos durante la vida útil