Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ 770XA Gas Chromatograph

Cromatógrafo de gas Rosemount™ 700XA

The Rosemount 700XA Process GC delivers flexible, reliable gas analysis in an explosion-proof, field-mountable design.

Diseñado para una confiabilidad y flexibilidad óptimas, el Rosemount 700XA Cromatógrafo de gas de proceso proporciona un análisis de composición de gas extendido con capacidades de operación remota en un diseño antideflagrante y para montaje en el campo. Esto reduce la necesidad de requisitos complicados de protecciones para el analizador o de control de temperatura. Ya sea que se trate de medición del valor de calentamiento, monitorización de contaminantes en trazas o control de procesos y calidad del producto, Rosemount 700XA ofrece la flexibilidad para combinar mediciones en un solo GC estilo transmisor, reduciendo el espacio y el costo total de propiedad.

Características clave

  • El primer cromatógrafo de gas tipo transmisor de la industria puede combinar la medición de contenido de energía de gas natural, sulfuro de hidrógeno, especiación de compuestos de azufre total para niveles de rastreo y cálculos de punto de rocío de hidrocarburos (HCDP) en una solución de analizador único
  • La clasificación de seguridad a prueba de explosiones y ATEX/IECEX permite la instalación en el campo sin compartimiento, incluso en áreas de clase 1, división 1
  • No se necesita aire de instrumentos para la purga ni horno, lo que reduce el consumo de energía en unidades de CG purgadas por aire tradicionales
  • Las capacidades de operación remota y segura permiten las revisiones de auditoría y reducen la necesidad de asistir a ubicaciones remotas
  • Amplios rangos dinámicos desde el porcentaje hasta los componentes de nivel de trazas
  • Microdetector fotométrico de llama (µFPD) y microdetector de ionización de llama (µFID) sensible a los niveles de partes por mil millones
  • Detector de conductividad térmica (TCD) sensible hasta niveles muy bajos de partes por millón
  • Rendimiento confiable en un amplio rango de temperaturas -20 °C a 60 °C/-4 °F a 140 °F (depende de la aplicación)
  • Comunicación totalmente compatible con redes Ethernet modernas y DCS
  • Almacenamiento hasta de 2500 cromatogramas, incluyendo la calibración de muestras y la validación de corrientes