Cumpla las especificaciones de calidad de pureza del hidrógeno
La monitorización de trazas de hidrógeno y oxígeno en el Electrolizador ayuda a garantizar que la integridad de la membrana del Electrolizador no se ha afectado. Una vulneración conlleva el riesgo de que se excedan los los límites de inflamabilidad. El Analizador de gas continuo mejorado Rosemount X-STREAM de Emerson proporciona una solución única para mediciones precisas de trazas de O2 H2 y de H2 en O2. Esto ayuda a lograr operaciones más seguras, mientras reduce los costos del ciclo de vida útil del analizador.