Analizador de gas continuo Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEFD
The X-STREAM Enhanced analyzer offers advanced gas analysis in a rugged, wall-mounted NEMA 4X/IP66 enclosure.
Características clave
- Analizador de gas de hasta cinco componentes, con fotómetro NDIR/UV/VIS, O2 paramagnético y electroquímico, sensores de conductividad térmica y humedad
- Desempeño mejorado con la tecnología IntrinzX
- Capacidades modernas de comunicación que incluyen la accesibilidad del navegador web
- Excelente confiabilidad con garantía de tres años
- Almacenamiento de calibración de datos y archivos de registro de eventos
- Grandes rangos dinámicos