Caudalímetros​

Las necesidades de medición de caudal varían desde la masa hasta el volumen y más. Explore los diferentes tipos de caudalímetros y sus aplicaciones clave para encontrar el que mejor se adapte a su proceso.

Tipos de caudalímetros​

Coriolis

Coriolis​

Los medidores Coriolis generalmente se consideran los caudalímetros más precisos y repetibles disponibles actualmente. Los medidores Coriolis son ideales para cualquier aplicación en donde la precisión alta es un factor clave para la calidad, la seguridad y los ingresos consistentes del producto. Con frecuencia se utilizan en las aplicaciones de transferencia de custodia debido a su excelente precisión en amplias condiciones y sus bajos requisitos de mantenimiento.​

Videos

video-media
Unboxing the Micro Motion™ G-Series Flow and Density Meter
ELITE Family

Principios de los caudalímetros másicos​

A diferencia de los medidores volumétricos tradicionales, los caudalímetros másicos miden el caudal másico de los fluidos a partir de su densidad y su velocidad. Son ideales para aplicaciones que dependen de la precisión, se utilizan comúnmente en industrias como las de procesamiento químico, petróleo y gas, y farmacéutica. Los medidores Coriolis usan el efecto Coriolis para detectar cambios en la vibración que se correlacionan con el caudal másico, mientras que los medidores de dispersión térmica miden la disipación de calor de una sonda en la corriente de flujo.​

Preguntas frecuentes

Explore preguntas y respuestas comunes para ayudarle a elegir la tecnología de caudalímetro adecuada de Emerson para su aplicación.​

Los caudalímetros Coriolis miden el caudal másico directamente al detectar la fuerza que ejerce el fluido en movimiento por los tubos vibrantes. Esta tecnología ofrece alta precisión y es adecuada para un amplio rango de fluidos, incluidos aquellos con densidades y viscosidades variables. Con frecuencia se utilizan en las aplicaciones de transferencia de custodia debido a su excelente precisión en amplias condiciones y sus bajos requisitos de mantenimiento.​

Los caudalímetros magnéticos son ideales para medir el caudal de líquidos conductores, como el agua, los ácidos y los lodos o pastas. Se utilizan normalmente en industrias como el tratamiento de agua y aguas residuales, la metalurgia y la minería, los procesos químicos y los de alimentos y bebidas. Los caudalímetros magnéticos ofrecen una fiabilidad mejorada, información del proceso incomparable y una interfaz intuitiva para el operador, lo que les confiere un desempeño líder en la industria.​

Los caudalímetros Vortex son adecuados para medir el caudal de líquidos, gases y vapores limpios. A menudo se utilizan en aplicaciones en las que resultan esenciales un bajo mantenimiento y una alta fiabilidad, como en sistemas HVAC y en la monitorización del caudal de vapor. Los caudalímetros Vortex simplifican la instalación, el mantenimiento y la verificación al emplear un diseño sin empaques que garantiza la máxima fiabilidad del proceso.​

Los caudalímetros ultrasónicos no intrusivos ofrecen mediciones precisas sin contacto directo con el proceso, lo que los hace adecuados para aplicaciones en las que el contacto directo no es posible o no es deseable.​

La selección del caudalímetro adecuado depende de factores como el tipo de fluido, el caudal, la temperatura, la presión y la precisión requerida. Emerson proporciona herramientas y orientación experta para ayudar a determinar la mejor tecnología para sus necesidades específicas.​