Caudalímetros Coriolis​

Nuestros medidores Coriolis brindan una fiabilidad inigualable para sus necesidades de medición de caudal másico y volumétrico, y de medición de densidad​

Coriolis Flow Meters - Measure Mass Flow with Confidence
CAUDALÍMETROS CORIOLIS​

Mida caudal másico con confianza. Opere con precisión comprobada.

Los sensores Coriolis Micro Motion™ para caudal brindan medición directa de caudal másico y densidad con precisión y repetibilidad líderes en la industria. Elimine las conjeturas, reduzca el mantenimiento y funcione con fiabilidad en líquidos, gases y lodos. Mejore el control del proceso, garantice la calidad y reduzca el coste total de propiedad.​

Products

Cartera de sensores Coriolis

Coriolis Flow Meters - Elite Peak Performance
ELITE

Medidores de caudal y densidad de máximo rendimiento ELITE™ Coriolis ​ ​

Los medidores ELITE Coriolis de Micro Motion establecen el estándar de precisión y rendimiento, al ofrecer una precisión líder en la industria, fiabilidad auditable con el Smart Meter Verification y el más amplio rango de aplicación. Estandarice todo en una plataforma para reducir el riesgo, simplificar los proyectos y proteger el rendimiento en todos los procesos.​

Comprensión de la medición de caudal Coriolis

Flow Measurement - Coriolis Flow Meters
FUNCIONAMIENTO​

¿Cómo miden los medidores de caudal Coriolis el caudal másico con precisión?

Los medidores Coriolis de Micro Motion utilizan tubos vibrantes para medir el caudal másico en forma directa. A medida que el fluido se mueve a través del sensor, este genera un torcimiento medible en la vibración. Este desfase se convierte en una medición de caudal másico de alta precisión que proporciona información fiable y en tiempo real, sin necesidad de compensación. Además, el medidor Coriolis mide la densidad del líquido y la temperatura del fluido del proceso.​

Videos

Videos sobre caudalímetros Coriolis de Micro Motion™​

Mire videos de productos Coriolis de Micro Motion para ver cómo los caudalímetros líderes en la industria proporcionan mediciones precisas de caudal másico, densidad y temperatura. Aprenda a simplificar la instalación, mejorar el rendimiento y ganar confianza en las aplicaciones de procesos críticos.​

video-media
Theory of Coriolis

Maximice el rendimiento de la tecnología Coriolis en los desafíos críticos de medición de caudal

Explore los recursos de Coriolis de Micro Motion, que incluyen casos de estudio y prácticas recomendadas, para mejorar la precisión, reducir el riesgo y optimizar el rendimiento. Desde procesos criogénicos y de alta temperatura hasta el gas húmedo y el procesamiento por lotes, obtenga información para realizar mediciones fiables en las aplicaciones más exigentes.​

Preguntas frecuentes

Explore estas preguntas frecuentes para obtener más información sobre cómo los caudalímetros Coriolis de Micro Motion ofrecen mediciones precisas y fiables en una amplia gama de aplicaciones industriales.​

Los medidores Coriolis de Micro Motion miden directamente el caudal másico, la densidad y la temperatura, para poder seguir midiendo la mezcla real de fluido en los tubos durante las condiciones de gas atrapado o bifásico, pero la densidad reflejará la mezcla de menor densidad y la mejor aplicación depende del régimen del gas, la frecuencia del sensor, la configuración del transmisor y la estabilidad operativa; para aplicaciones bifásicas difíciles, los medidores ELITE de Micro Motion se identifican como los más apropiados, mientras que la serie G no se recomienda para aplicaciones bifásicas de aire atrapado porque su alta frecuencia de operación puede aumentar el error de medición, y las tecnologías tradicionales, como los medidores volumétricos, de turbina, PD y masa térmica, pueden verse más afectadas por el desgaste de las piezas móviles, los cambios en las propiedades volumétricas, el acondicionamiento del flujo o la incapacidad para medir directamente la masa.​

Para la transferencia de custodia o la comprobación de hidrocarburos líquidos, use un medidor Coriolis ELITE de Micro Motion y configure el transmisor para una respuesta rápida en la que el rendimiento de la comprobación es crítico, porque en el capítulo 5.6 de API MPMS: Medición de hidrocarburos líquidos mediante medidores Coriolis, se define el comportamiento del factor de graduación de pulso Coriolis para la comprobación y se cubre el petróleo crudo, los productos de hidrocarburos y los fluidos de fase densa tales como GLP, LGN y GNL; en la guía de comprobación interna se recomienda el modo de respuesta más rápido disponible, 0,0 segundos de atenuación de caudal, 0,16 segundos de atenuación de densidad, y se debe garantizar que la frecuencia de pulsos al caudal máximo no exceda la capacidad del contador de pulsos del probador.​

Los medidores ELITE Coriolis de Micro Motion son adecuados para aplicaciones de CCUS y CO₂ porque la tecnología Coriolis permite medir directamente el caudal másico independientemente de si el CO₂ es gas, líquido, de fase densa o supercrítico, y en la guía interna de CCUS se cita una incertidumbre de precisión del caudal másico del ±0,25 % para la medición del CO₂, al tiempo que se señala que puede ser necesario medir o conocer la presión en aplicaciones de alta presión para compensar los efectos de la rigidez del tubo Coriolis; para aplicaciones de CO₂ de alta presión, los modelos ELITE de alta presión de Micro Motion están documentados para presiones de hasta 4641 psig (320 bar), incluidos los modelos CMF300M a 250 bar, CMF400P a 260 bar y CMF400H a 320 bar, según la configuración y las restricciones reglamentarias.​

Para aplicaciones de procesos higiénicos o sanitarios, la serie G higiénica de Micro Motion es adecuada para patines compactos de OEM, así como para aplicaciones de ciencias de la vida y de alimentos y bebidas que requieren autorización 3-A, certificación EHEDG, conformidad con el diseño ASME BPE, compatibilidad con CIP/SIP, partes en contacto con el proceso de acero inoxidable 316/316L o 317/317L y superficies en contacto con el proceso, electropulidas, con un acabado de 30 Ra (0,76 μm) o 15 Ra (0,38 μm). Por su parte, la serie H es más adecuada cuando la aplicación requiere un diseño higiénico compacto con una mayor capacidad para manejar flujo bifásico o aire atrapado. La serie ELITE es la mejor opción para la más amplia gama de aplicaciones exigentes en condiciones multifásicas, higiénicas, criogénicas, de alta presión, de alta temperatura o de lodo.​

El Smart Meter Verification de Micro Motion permite verificar el estado de un medidor Coriolis in situ, sin interrumpir el proceso. Además, en un estudio de caso sobre la transferencia de custodia en una planta petroquímica se describe una instalación con 100 medidores Coriolis de Micro Motion equipados con transmisores 5700, en la que se dejó de realizar verificaciones manuales semestrales que requerían retirar los medidores de servicio. El Smart Meter Verification es un método de verificación trazable, a petición o programado, que puede proporcionar confianza en la funcionalidad del medidor en menos de 90 segundos; si se reemplaza la calibración o solo se admiten intervalos de calibración más largos depende de los procedimientos de calidad del sitio, los requisitos reglamentarios y la documentación aceptada para la aplicación.​