Fallback image
rosemount 3051sfa annubar flow meter

Caudalímetro Annubar™ Rosemount™ 3051SFA

The Rosemount 3051SFA Annubar Flow Meter offers high accuracy with a proprietary T-shaped pitot tube, minimizing pressure loss to save energy.

El caudalímetro Annubar Rosemount 3051SFA es una solución sin igual, con un tubo Pitot promediador y patentado que ofrece exactitud de medición de caudal superior en un rango amplio. Su sensor patentado en forma de T está diseñado con un termopozo integrado y tiene capacidad para medir por penetración en un solo ducto, al mismo tiempo que mantiene un perfil bajo en la tubería a fin de reducir la pérdida de presión permanente y aumentar el ahorro de energía. Este caudalímetro también está diseñado con cálculos de caudal integrados para mediciones de caudal másico completamente compensado y se ofrece con múltiples protocolos de comunicación, entre ellos WirelessHART®.

Características clave

  • Diseñado con cálculos de caudal incorporados para informes directos del caudal másico completamente compensado
  • El diagnóstico avanzado ofrece cobertura de diagnóstico para detectar condiciones anormales del proceso y problemas del lazo eléctrico
  • La opción de emparejamiento del sensor Callendar-Van Dusen mejora la precisión de la temperatura y permite los mejores cálculos de caudal de su clase
  • El rendimiento Ultra for flow permite mediciones de caudal optimizadas con una precisión de lectura de ±0,04 %
  • El diseño en forma de T Annubar permite una pérdida de presión permanente muy baja
  • El termopozo integral del sensor agrega la medición de la temperatura del proceso sin penetración en ductos adicional
  • El diseño SuperModule™ completamente soldado ofrece una precisión líder en la industria en aplicaciones y entornos exigentes
  • Los caudalímetros vienen completamente configurados, probados contra fugas y listos para instalarse rápidamente
  • La zona de estancamiento del sensor está ubicada para reducir el ruido y las imprecisiones en la medición y evita que las partículas provoquen obstrucciones
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 % sin el costo del cableado.
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor