Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ MS Magnetic Sensor for Slurry Applications

Sensor magnético Rosemount MS para aplicaciones de lodos

The MS Slurry Sensor delivers stable, responsive flow measurement in challenging applications such as sand, high solid content fluids, long pulp fibers, and noisy processes.

El Sensor de lodos MS es una solución resistente para aplicaciones difíciles de medir como la arena, líquidos de alto contenido sólido, fibras de pulpa larga o instalaciones que generan ruido excesivo en los procesos. Diseñado pensando en estas aplicaciones difíciles de medir, el Sensor de lodos MS supera los desafíos comunes de la señal de caudal para proporcionar una salida de caudal estable pero con capacidad de respuesta.

Características clave

  • Reduzca el inventario de sensores con la opción de calibración dual
  • Asegure la confiabilidad en los entornos más exigentes con una carcasa del sensor completamente soldada
  • Protéjase contra daños en la planta y desgaste de primera línea con los protectores de revestimiento opcionales
  • Minimice el mantenimiento y las reparaciones gracias a un diseño sin obstrucciones que no tiene piezas móviles, ideal para la medición de suspensiones acuosas espesas conductoras
  • La fuerza de la señal aumentada permite obtener una medición de caudal más precisa y reduce la variabilidad del proceso incluso en caudales difíciles de medir cuando se combina con el transmisor 8782
  • Capacidad para manejar aplicaciones extremadamente ruidosas al mismo tiempo que proporciona salidas de caudal estables mejor que un caudalímetro magnético estándar cuando se combina con el transmisor 8782
  • Evita la parada del proceso con un bloque de terminales extraíble y reemplazable que permite hacer reparaciones en el campo
  • Capture cualquier fuga potencial de líquido del proceso con los compartimentos de contención secundarios