Fallback image
Flexim PIOX S731 - Ultrasonic Mass Flow Meter for Liquids

Flexim PIOX S731 – Analizador ultrasónico y no intrusivo para líquidos

The Flexim PIOX S731 non-intrusive liquid analyzer determines the concentration and density of liquids. It can also measure volumetric flow and mass flow in liquids of varying quality.

El analizador de líquidos PIOX S731 de Flexim determina la concentración y densidad de líquidos mediante transductores ultrasónicos clamp-on instalados en el exterior de la tubería. La tecnología no intrusiva es el sistema de preferencia cuando las sustancias y procesos presentan requisitos estrictos en cuanto a seguridad y fiabilidad. El PIOX S infiere de forma dinámica la densidad del fluido a partir de su velocidad del sonido y temperatura. En líquidos binarios, como ácidos y sosas, la velocidad del sonido mantiene una relación fija con la concentración y la densidad. El medidor también tiene la capacidad de medir el caudal volumétrico utilizando el método de diferencia de tiempo de tránsito. De este modo, puede proporcionar caudal másico en líquidos con una calidad variable.

Características clave

  • Para todos los materiales de la tubería: vidrio, acero, plástico y otros
  • Para prácticamente todos los ácidos, cáusticos y un amplio rango de otros líquidos tóxicos
  • Para áreas ATEX, IECEX y FM
  • Sin parada de la instalación
  • Sin mantenimiento