Líder en instrumentos de medición durante más de 50 años
Durante más de medio siglo, Emerson ha sido su socio de confianza para explorar nuevas oportunidades y liderar el camino con audacia gracias a una cartera única de servicios, instrumentos analíticos y de medición, software y sistemas integrados. Estas soluciones innovadoras le proporcionan la información útil que necesita para satisfacer las cambiantes demandas de la industria de procesos y, al mismo tiempo, alcanzar los objetivos de seguridad, productividad y sostenibilidad.
Innovaciones tecnológicas líderes
Explore las últimas innovaciones en Instrumentación de medición.
Con funciones innovadoras para facilitarle la vida, el transmisor de presión Rosemount 4051S le ofrece más flexibilidad, mayor desempeño, más información y más tranquilidad. Diseñado para soportar procesos exigentes y satisfacer sus diversas necesidades de medición, el transmisor Rosemount 4051S es la principal solución para la medición de presión, nivel de presión diferencial y caudal de presión diferencial.
Revolucione sus mediciones de la temperatura y transforme sus operaciones con el nuevo transmisor de temperatura Rosemount™ 3144S. Construido con características innovadoras para satisfacer sus desafíos de medición más exigentes y con unas capacidades de desempeño inigualables, el transmisor de temperatura Rosemount 3144S es la respuesta para obtener la mejor medición de la temperatura de su clase.
El transmisor inalámbrico de nivel Rosemount 3408 es el primerWirelessHARTtransmisor nativo de nivel por radar sin contacto del mundo. Está diseñado para automatizar las mediciones de nivel en lugares de difícil acceso, lo que proporciona visibilidad de sus procesos y reduce los costes relacionados con el cableado y la carrera a ubicaciones remotas. Aumente la flexibilidad de su planta y proporcione a los usuarios un acceso seguro y sencillo a la base de datos del proceso desde la sala de control.
El analizador de oxígeno in situ Rosemount CX2100 utiliza celdas de óxido de circonio probadas en campo e incorpora funciones imprescindibles como el cuerpo de sonda con conexión rápida, la calibración/verificación de calibración y el enclavamiento de seguridad de llama, para optimizar el mantenimiento y ofrecer una operación altamente eficiente y con una combustión más limpia. El Rosemount CX2100 permite retirar fácilmente el cuerpo de la sonda gracias a su diseño de conexión rápida, lo que hace que las tareas de mantenimiento o sustitución sean más rápidas que nunca.