Transmisor de temperatura Rosemount™ 644
This versatile, industry standard transmitter is available in head, field or rail mount styles and a variety of enclosure options.
Características clave
- Transmisor de temperatura extremadamente versátil disponible con protocolos HART™, FOUNDATION™ Fieldbus o PROFIBUS™
- Entre las distintas configuraciones se incluyen montaje en cabezal, en el campo o en carril, con varias opciones de compartimiento
- La opción de LOI elimina la necesidad de contar con herramientas de configuración especiales (por ejemplo, el comunicador de campo) para mayor facilidad de uso
- La combinación del transmisor y el sensor con constantes de Callendar-Van Dusen reduce el error de medición total
- Hot Backup™ y alerta de desviación del sensor con sensores dobles que garantizan la integridad de la medición
- El diagnóstico de degradación del termopar monitoriza el estado del termopar para detectar degradaciones antes de que se produzcan fallas