Mejore la seguridad y cumpla las normas con la tecnología de radar 2 en 1
Muchos tanques de almacenamiento a granel todavía no tienen una protección de sobrellenado independiente y un problema común en las zonas industriales antiguas es que no hay boquillas disponibles para agregar un sensor de alarma de alto nivel. Las modificaciones mecánicas como la adición de aberturas de tanques pueden estar prohibidas por restricciones de costo y tiempo, especialmente si se requiere un tubo tranquilizador adicional, por ejemplo, para un tanque de techo flotante. Los avances en la tecnología del radar han creado un indicador de radar 2 en 1 que resuelve este problema con elegancia. Los medidores de nivel 2 en 1 por radar pueden usarse simultáneamente para la medición automática de tanques y para la medición independiente del nivel de seguridad, usando solo una abertura de tanque. La carcasa del transmisor contiene dos unidades de nivel por radar separadas galvánicamente y totalmente independientes. Terceros independientes y acreditados verificaron esta nueva solución para garantizar su cumplimiento con IEC 61511 y API 2350, y el medidor de nivel por radar Rosemount 5900S 2 en 1 tiene certificación SIL3 y SIL2 según la norma IEC 61508.