Fallback image
Rosemount™ 2410 Tank Hub

Rosemount™ 2410 Concentrador de tanques

Versatile Tank Hub enables reliable data communication, scalable multi-tank support, and protocol flexibility.

El Rosemount 2410 maneja la comunicación de datos entre los dispositivos de campo y la sala de control y está disponible en dos versiones para uno o varios tanques. Las opciones de comunicación con la sala de control incluyen Modbus, IEC 62591 (protocolo WirelessHART®) y emulación de protocolos de otros proveedores. El Rosemount 2410 también proporciona alimentación a los dispositivos de campo Rosemount por medio del Tankbus intrínsecamente seguro según FISCO.

Características clave

  • Recopile y transfiera datos de uno o varios tanques a la sala de control.
  • Ahorre costos de instalación con el Tankbus de dos hilos intrínsecamente seguro alimentado por bus.
  • Opte entre varias posibilidades de comunicación para la sala de control, entre ellas Modbus, IEC 62591 (protocolo WirelessHART®) y la emulación de protocolos de otros proveedores.
  • Calcule la temperatura media, la densidad observada y el volumen basado en la tabla de calibración de tanques.
  • Simplifique el arranque con la configuración automática de los dispositivos del tanque.
  • Obtenga dos relés de salida configurables y una salida analógica para el nivel de alarmas, todo con certificación SIL.