Gestione el inventario de manera segura, precisa y confiable
Para almacenar gases licuados como LNG, las mediciones precisas y confiables son críticas. La tecnología de radar proporciona una solución de nivel, robusta y prácticamente libre de mantenimiento, completa, con capacidades de prueba de evaluación remota y prevención de sobrellenado garantizada. La infraestructura simplificada del sistema proporciona control de temperatura de enfriamiento, estratificación y detección de fugas, así como predicción de rollover; todo ello puede visualizarse en un solo software.