Fallback image
rosemount-614-sensor-1-front

Sensor de temperatura de punto criogénico Rosemount™ 614

Engineered for cryogenic and refrigerated tanks, the Rosemount 614 enables accurate temperature monitoring during cool-down and leak detection.

El Rosemount 614 está específicamente diseñado para medir la temperatura en tanques criogénicos y refrigerados.

Estos elementos de punto están cableados con un cable de acero flexible con aislamiento mineral que permite las mediciones de temperatura dentro de un tanque de contención completa durante el procedimiento de enfriamiento y para la detección de fugas en el espacio de aislamiento del tanque. Los elementos del sensor de temperatura se integran fácilmente a través de una conexión cónica o una caja de conexiones al Transmisor de temperatura de múltiples entradas Rosemount 2240S.

Características clave

  • Diseñado específicamente para las aplicaciones criogénicas
  • Para mediciones de temperatura de un solo punto, enfriamiento y detección de fugas
  • Conecte cualquier cantidad de sensores al transmisor de temperatura mediante una conexión cónica o una caja de conexiones
  • Seleccione una amplia gama de accesorios