Fallback image
Rosemount™ 2240S Multi-input Temperature Transmitter

Transmisor de temperatura de múltiples entradas Rosemount™ 2240S

El Rosemount 2240S ultraestable ofrece una precisión de ±0,05 °C en aplicaciones de transferencia de custodia.

El transmisor 2240S está homologado para aplicaciones de transferencia de custodia muy exigentes, que requieren medidas de temperatura muy precisas para los cálculos del volumen estándar neto.<br>Se puede utilizar con un sensor de temperatura Rosemount 565, 566 o 765. El Rosemount 2240S puede conectar hasta dieciséis elementos de punto de temperatura de tres o cuatro hilos y un sensor integrado para el nivel de agua. Proporciona la temperatura promedio del líquido para calcular el volumen neto, basado en cada elemento de punto de temperatura, en combinación con el valor de nivel correspondiente.

Características clave

  • Obtenga la medición de la temperatura para cálculos precisos de inventario y transferencia de custodia para el cumplimiento del capítulo 7.3 de la API.
  • Obtenga una precisión de conversión de temperatura de ±0,05 °C (±0,09 °F).
  • Conecte hasta 16 elementos de temperatura de tres o cuatro hilos.
  • Incluye un sensor integrado de nivel de agua.
  • Aproveche las ventajas de una instalación conveniente y segura con la fuente de alimentación del bus IS de dos hilos.