Fallback image
Rosemount™ 566 Multiple Spot Temperature Sensor

Sensor de temperatura de múltiples puntos Rosemount™ 566

Designed for cryogenic and refrigerated tanks, the Rosemount 566 uses fully immersed Pt-100 elements at multiple heights to ensure accurate temperature profiling and average product temperature. It connects seamlessly to the Rosemount 2240S transmitter.

El sensor de temperatura multipunto Rosemount 566 mide la temperatura mediante varios elementos puntuales de Pt-100 localizados a diversas alturas para proporcionar un perfil de temperatura del tanque y una temperatura promedio en tanques de almacenamiento criogénicos y refrigerados. Solo los sensores completamente sumergidos determinan la temperatura del producto. Cada sensor está conectado a un transmisor de temperatura de múltiples entradas 2240S de Rosemount

Características clave

  • Obtenga precisión de volumen neto en la transferencia de custodia con sensores de temperatura multipunto de tres o cuatro hilos para tanques de almacenamiento crigénicos de líquidos a granel.
  • Sensor especializado para medición de temperatura en tanques criogénicos en aplicaciones de LNG y de otros gases licuados.
  • Mejore la precisión con una única calibración del sensor.
  • Mida la temperatura de líquidos hasta con 16 elementos de punto.