Soluciones de medición para el almacenamiento seguro del gas licuado a presión

El sistema de medición de tanques Rosemount para gases licuados ofrece una mayor confiabilidad, seguridad y eficiencia

Measurement Solutions for Safe Storage of Pressurized Liquefied Gas

El gas almacenado bajo presión exige un alto nivel de seguridad

Se deben tener consideraciones especiales a la hora de diseñar medidores de tanque para aplicaciones presurizadas. En primer lugar, la unidad debe soportar la presión y cumplir con las normas de seguridad escritas alrededor de los recipientes de presión. En segundo lugar, el medidor debe diseñarse de manera que pueda hacer frente eficazmente a los problemas que puede provocar la alta presión de vapor en dichos tanques. Además, debe tener un medio para verificar su desempeño durante el funcionamiento. Debido a que los tanques no pueden abrirse mientras están en servicio y se espera que funcionen durante años entre paradas de mantenimiento, usted necesita una solución en la que pueda confiar.

El sistema de medición de tanques Rosemount para operaciones de gas presurizado tiene certificación SIL 2 y SIL 3 de acuerdo con la norma IEC 61508. Cuenta con una válvula de bola integrada y transmisores de presión integrados. Y gracias a los pasadores de verificación preinstalados, las pruebas de evaluación y la verificación de medición se pueden realizar remotamente en cuestión de minutos mientras el tanque permanece en funcionamiento.