Fallback image
Rosemount™ 644 Temperature Transmitter

Transmisor de temperatura Rosemount™ 644

This versatile, industry standard transmitter is available in head, field or rail mount styles and a variety of enclosure options.

Diseñado para ser versátil, el transmisor de temperatura Rosemount™ 644 está disponible con los protocolos HART™, FOUNDATION™ Fieldbus o PROFIBUS™ en tipos de montaje en cabezal, en el campo o en carril, y con distintas opciones de compartimiento. Al agregar una interfaz local del operador (LOI), se puede actualizar la configuración del transmisor en el campo sin herramientas. Para requisitos de distintas aplicaciones, este transmisor incluye capacidades de diagnóstico, como Hot Backup™, alerta de desviación del sensor y degradación del termopar.

Características clave

  • Transmisor de temperatura extremadamente versátil disponible con protocolos HART™, FOUNDATION™ Fieldbus o PROFIBUS™
  • Entre las distintas configuraciones se incluyen montaje en cabezal, en el campo o en carril, con varias opciones de compartimiento
  • La opción de LOI elimina la necesidad de contar con herramientas de configuración especiales (por ejemplo, el comunicador de campo) para mayor facilidad de uso
  • La combinación del transmisor y el sensor con constantes de Callendar-Van Dusen reduce el error de medición total
  • Hot Backup™ y alerta de desviación del sensor con sensores dobles que garantizan la integridad de la medición
  • El diagnóstico de degradación del termopar monitoriza el estado del termopar para detectar degradaciones antes de que se produzcan fallas
  • El seguimiento de temperaturas mínimas y máximas indica temperaturas extremas para una solución de problemas sencilla
  • Los paneles de control del dispositivo son una interfaz fácil para una configuración simplificada de dispositivos y la resolución de problemas de diagnóstico