Fallback image
rosemount 5900c radar level gauge

Medidor de nivel por radar 5900C de Rosemount™

High-accuracy radar level gauge with ±1 mm precision, SIL 2 certified. Provides net volume calculations using multi-spot temperature sensors.

El medidor de nivel por radar Rosemount 5900C ofrece precisión del instrumento de ±1 mm (0,04 in). Por lo general se combina con sensores de temperatura multipunto de alta precisión para cálculos de volumen neto. Tiene certificación SIL 2 de conformidad con IEC 61508.

Características clave

  • Obtenga la confiabilidad más alta para manejo de activos en el almacenamiento de líquidos a granel.
  • Logre la seguridad más alta con la capacidad IEC 61508 SIL 2 certificada por terceros.
  • Aproveche las ventajas de una instalación conveniente y segura con la fuente de alimentación de bus IS de dos hilos.
  • Incluya la transmisión de datos cableada y/o inalámbrica.
  • Haga mediciones en todos los tipos y productos de tanques de almacenamiento a granel, desde gases licuados, productos livianos, petróleo crudo y bitumen.