Fallback image
Rosemount 2460 System Hub

Rosemount™ 2460 Concentrador de sistemas

Powerful system hub for collecting field data, enabling redundancy, third-party integration, and scalable expansion.

El Concentrador de sistemas Rosemount 2460 transfiere datos de la medición de tanques en tiempo real desde los dispositivos de campo hasta el software de gestión de inventario TankMaster y/o a un sistema Host/SCD. Tiene ocho puertos configurables para la comunicación del host o del dispositivo de campo. El Rosemount 2460 admite la redundancia del sistema y la emulación de dispositivos de otros proveedores.

Características clave

  • Asegura velocidad rápida de actualización de datos.
  • Se puede usar con un máximo de 64 tanques.
  • Se obtienen beneficios de opciones escalables para todos los tamaños de sistemas.
  • Se obtiene una conectividad de múltiples puertos, flexible y configurable.
  • Permite la emulación al obtener datos de medidores de otros proveedores.