Medición de nivel y control de inventario para plantas de envasado de GLP

Completo sistema de monitorización de inventario para un almacenamiento de gas seguro y eficiente

Level Measurement and Inventory Control for LPG Bottling Plants

Obtenga una visión completa de sus tanques de almacenamiento de GLP

El almacenamiento de gas licuado en tanques presurizados plantea grandes exigencias de fiabilidad y seguridad. Las plantas de envasado y distribución de GLP son un ejemplo común de este tipo de operaciones: el gas se almacena en forma líquida en tanques cilíndricos de alta presión antes de llenar envases más pequeños, que luego se distribuyen a los revendedores y a los hogares en camiones.

Un sistema de monitorización de tanques ofrece una forma segura y eficiente de medir el nivel, la presión y la temperatura de la mezcla de gas y líquido en los tanques. El sistema es sencillo y eficiente de instalar gracias a su comunicación por bus digital de un solo cable, y su software de gestión de inventario, fácil de usar, proporciona información y control sobre los volúmenes almacenados. Se pueden incorporar fácilmente mediciones de alarma de alto nivel, independientes, para obtener una solución de seguridad completa que incluya alarmas audiovisuales.