Mediciones de nivel certificadas por OIML para la medición de tanques de transferencia de custodia

Máxima precisión en mediciones de nivel, temperatura, volumen y masa al comprar y vender de tanques de almacenamiento a granel

Custody Transfer Tank Gauging

Sistema aprobado por metrología legal para terminales, refinerías y la industria petroquímica

Cuando los productos químicos y de petróleo a granel cambian de manos, es primordial contar con mediciones de la mayor precisión. No solo por razones de facturación, contabilidad y tributación, sino también para lograr transferencias seguras y eficientes y permitir el uso completo de la capacidad de tanque de almacenamiento.
Un sistema de medición de tanques utilizado para la transferencia de custodia requiere un alto rendimiento y dispositivos aprobados por metrología legal con el fin de proporcionar valores de medición precisos para cálculos de volumen y masa. Los puntos de datos incluyen nivel, nivel de agua libre, temperatura promedio, presión y, en algunos casos, densidad de referencia; todos ellos se reciben en tiempo real para realizar cálculos precisos del volumen neto. El sistema de medición de tanques Rosemount ofrece instrumentos aprobados para metrología en cada punto de medición, así como software certificado y pantallas de cálculos y lecturas que pueden sellarse metrológicamente. Con aprobaciones nacionales e internacionales para todo tipo de tanques y líquidos, garantiza las transacciones comerciales más críticas.