¿Qué es la medición de nivel magnética y cuándo debe utilizarse?
La medición de nivel magnética es un método de medición de nivel independiente del proceso que se utiliza cuando las condiciones extremas del proceso hacen que las tecnologías de contacto directo resulten poco fiables. Utiliza acoplamiento magnético para proporcionar indicación visual y electrónica continua en aplicaciones de alta presión, alta temperatura, corrosivas, sucias o peligrosas. Los instrumentos magnéticos de nivel Rosemount aplican esta tecnología comprobada mediante indicadores magnéticos de nivel (MLI), cámaras externas y transmisores magnetoestrictivos para respaldar una medición de nivel fiable donde los visores a menudo fallan.
Products
Mejore la seguridad de los operadores, reduzca el mantenimiento y elimine los puntos de fuga.
Con frecuencia se seleccionan instrumentos magnéticos de nivel para aplicaciones en las que la seguridad, la fiabilidad y la facilidad de mantenimiento son críticas. Las siguientes consideraciones destacan cómo la medición magnética de nivel respalda la operación en entornos peligrosos, en condiciones de proceso desafiantes, en aplicaciones sensibles a los costes y en proyectos impulsados por la seguridad que requieren redundancia.
Medición aislada del proceso para un mantenimiento más sencillo
La cartera de instrumentos de nivel magnéticos de Emerson respalda una amplia gama de necesidades de medición de nivel mediante el uso de tecnología de nivel magnética comprobada:
- Los indicadores de nivel magnéticosproporcionan una indicación visual continua del nivel del tanque para tanques de proceso
- Las cámaras externas permiten la medición de nivel aislada, por bypass o de brida sin penetración directa en el tanque.
- Los transmisores magnetorestrictivos proporcionan salida electrónica continua para monitorización y control
Estos instrumentos pueden utilizarse de forma independiente para cumplir con requisitos específicos del proceso, de seguridad u operativos.
Mejore la seguridad y reduzca los costes de mantenimiento en el con instrumentos de nivel magnéticos
Descubra las principales diferencias entre los distintos dispositivos magnéticos de nivel.
Cámara de bypass de nivel Rosemount™ 9935
Tipo de medición y capacidad
Solución de montaje externo para instrumentación de nivel
Optimizado para su uso con radar de onda guiada
Precisión & desempeño
Alta precisión cuando se combina con transmisores
Mayor estabilidad de medición
Instalación e integración
El montaje externo simplifica la instalación
Optimización del espacio alrededor del recipiente
Diseñado para emparejarse con Rosemount 5300 y otros transmisores
Visibilidad & interacción del usuario
Permite el uso de dispositivos de nivel visuales y de electrónica
Diseño & resistencia mecánica
Diseño de cámara optimizado mediante ingeniería
Construcción robusta y duradera
Flexibilidad de aplicación
Capacidades de medición versátiles
Mantenimiento y diagnóstico
Eficiencia de mantenimiento gracias al acceso externo
Indicador magnético de nivel Rosemount™ 9930
Tipo de medición y capacidad
Indicación visual directa y no invasiva del nivel
Precisión & desempeño
Indicación de nivel fiable independiente de la potencia
Instalación e integración
Montaje externo
Compatible con transmisores de nivel e interruptores
Visibilidad & interacción del usuario
Indicación local con alta visibilidad
Diseño
Construcción robusta y duradera
Flexibilidad de aplicación
Capacidades de medición versátiles
Mantenimiento y diagnóstico
Bajo mantenimiento, no se requiere calibración
Transmisor de nivel magnetoestrictivo MLT Magtech™
Tipo de medición y capacidad
Medición electrónica continua de nivel
Medición de nivel doble (nivel e interfase)
Precisión & desempeño
Alta precisión
Instalación e integración
Fácil integración con indicadores de nivel magnéticos
Visibilidad & interacción del usuario
Salida electrónica para sistemas de control
Diseño
Construcción robusta y duradera
Flexibilidad de aplicación
Adecuado para entornos de proceso exigentes
Mantenimiento y diagnóstico
Capacidades de diagnóstico y gestión de activos
Recursos
Aplicaciones del producto
Preguntas frecuentes
Encuentre respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los instrumentos de nivel magnéticos.
Un indicador magnético de nivel es un dispositivo que utiliza un flotador y un acoplamiento magnético para proporcionar una representación visual del nivel del líquido sin contacto directo con el fluido del proceso.
Los indicadores magnéticos de nivel se basan en el principio del acoplamiento magnético. Un flotador con un imán permanente se mueve hacia arriba y hacia abajo a medida que cambia el nivel del líquido en una cámara. Fuera de la cámara, un indicador visual (una columna de banderas giratorias) responde al campo magnético del flotador y muestra el nivel con precisión, sin entrar en contacto directo con el fluido del proceso.
Mayor seguridad: el vidrio no está expuesto directamente a los fluidos del proceso.
Bajo mantenimiento: el indicador visual no tiene piezas móviles y los sistemas basados en flotadores son duraderos.
Alta visibilidad: los indicadores se pueden leer desde lejos.
Sistema sellado: ideal para entornos peligrosos o presurizados.
Personalizable: se puede equipar con transmisores e interruptores para la monitorización remota o para alarmas.
Sí. Los instrumentos de nivel magnéticos suelen ser los preferidos para aplicaciones de alta presión y alta temperatura, especialmente cuando se emplean materiales como el acero inoxidable o aleaciones exóticas. Muchos instrumentos están clasificados para presiones de hasta la clase ANSI 2500 y temperaturas de hasta 400 °C (752 °F) o más, dependiendo de su construcción y certificación.
Los instrumentos de nivel magnéticos pueden manejar un amplio rango de fluidos, incluyendo:
Líquidos limpios
Productos químicos corrosivos (con la selección adecuada de materiales)
Líquidos viscosos o sucios&
Líquidos criogénicos y en ebullición
No son ideales para sólidos o lodos muy espesos que puedan impedir el movimiento del flotador.
Absolutamente. La mayoría de los indicadores de nivel magnéticos modernos se pueden combinar con:
Transmisores de radar de cadena de láminas o de onda guiada para salida de nivel continua (4-20 mA, HART, etc.)
Interruptores magnéticos para alarmas de nivel alto/bajo
Pantallas digitales o sistemas de control para su integración en las redes SCADA/DCS de la planta.
El Magtech MLT es un transmisor de nivel magnetoestrictivo queproporciona medición continua del nivel con alta precisión Puede montarse externamente o insertarse directamente en el tanque o en la cámara de bypass. Un transmisor proporciona una señal de 4-20 mA o digital para los sistemas de control y se combina con un indicador magnético de nivel que proporciona la indicación visual local en el tanque o en la cámara de bypass.
Sin exposición directa al vidrio (más seguro que los visores)
Bajo mantenimiento y larga vida útil
Medición redundante cuando se combina con radar o transmisores
Indicación visual clara incluso en entornos difíciles
Adecuado para aplicaciones de alta temperatura y alta presión
Sí, los MLI se pueden combinar con radar por onda guiada, radar sin contacto o transmisores magnetoestrictivos como el MLT para medición de nivel redundante o mejorada.
La cámara de bypass Rosemount 9935 es una cámara de alta integridad diseñada para albergar un flotador y su uso con indicadores y transmisores magnéticos de nivel. Garantiza una medición segura y aislada en aplicaciones presurizadas o peligrosas y admite la integración con tecnologías de radar o magnetostrictivas.
La medición magnética de nivel ofrece:
- Operación no invasiva
- Mayor seguridad
- Bajos requisitos de mantenimiento
- Desempeño repetible y fiable en entornos exigentes
Use instrumentos de nivel magnéticos cuando necesite:
- Indicación de nivel segura en entornos corrosivos o de alta presión
- Una alternativa de bajo mantenimiento a los visores
- Indicación visual local con monitorización remota opcional
Sí, los instrumentos magnéticos de nivel pueden emparejarse contransmisores de radar por onda guiada,transmisores de radar sin contactoeinterruptorespara proporcionar monitorización continua de nivel, alarmas e integración en sistemas de control.