Transmisores de nivel precisos para operaciones seguras con desgasificadores
Los desgasificadores de los sistemas de calderas son cruciales para eliminar oxígeno del agua de alimentación para prevenir la corrosión y garantizar un funcionamiento confiable. También precalientan el agua para mejorar la eficiencia energética y proporcionar un amortiguador para el agua de alimentación de la caldera durante perturbaciones. Nuestro Rosemount 5300 puede usar compensación dinámica de vapor (CDV) en esta aplicación para compensar los cambios en la constante dieléctrica del vapor, lo que garantiza una precisión de medición óptima y una operación fluida.