Medición de nivel en tambores de vapor

Logre un control de nivel seguro y eficiente en aplicaciones con vapor saturado utilizando la compensación dinámica de vapor.

Level Measurement in Steam Drums

Mantenga el nivel correcto y evite el riesgo de secado o sobrellenado

El tambor de vapor es la característica estándar de la caldera de tubo de agua. El tambor almacena el vapor a alta presión generado en tubos de agua y actúa como separador de fases para la mezcla de vapor y agua. Se extrae vapor saturado de la parte superior del tambor. Un control de nivel del tambor inexacto puede provocar daños en el tambor de vapor, la caldera y la turbina. Si el nivel del tambor cae por debajo del punto de ajuste, la caldera puede secarse y explotar. Si el nivel es superior al punto de ajuste, el vapor húmedo puede llegar a la turbina, lo que puede dañar las cuchillas de la turbina y crear una situación peligrosa. Se requieren mediciones de nivel redundantes para garantizar la seguridad y reducir el daño al equipo. Un desafío de esta aplicación es el cambio dieléctrico en el vapor, que requiere compensación para el radar por onda guiada. Esto se puede hacer automáticamente y en tiempo real con la funcionalidad de compensación dinámica de vapor (DVC). La opción recomendada es el transmisor de nivel Rosemount™ 5300.