Interruptores de nivel​

Detección puntual del nivel para alarmas altas y bajas, prevención del sobrellenado, control de la bomba y detección del nivel en un punto específico del tanque.​

Productos

Productos

Preguntas frecuentes

  • La medición puntual de nivelfunciona como un interruptor, detecta si hay material presente en un nivel específico y envía una señal de encendido/apagado. Se usa para alarmas altas/bajas o para control de bombas. Las tecnologías comunes incluyen horquillas vibratorias, paletas, varillas vibratorias e interruptores de capacitancia. 
  • La medición continua de nivelproporciona lecturas en tiempo real en todo el rango del tanque o silo. Se usa para inventario, control del proceso y monitorización. Las tecnologías incluyen radar por onda guiada, radar sin contacto y presión diferencial. 

Un interruptor de nivel de horquilla vibratoria ofrece varias ventajas en comparación con otras tecnologías de detección puntual de nivel, como los interruptores flotantes o sensores ópticos: 

  1. Fiable en medios difíciles 
    Funciona bien con un amplio rango de líquidos y sólidos, incluidas espumas, fluidos viscosos y materiales con constantes dieléctricas bajas. 
  2. No requiere calibración 
    A diferencia de los sensores de capacitancia o ultrasónicos, las horquillas vibratorias por lo general no requieren calibración, lo que simplifica la instalación y el mantenimiento. 
  3. Funcionamiento a prueba de fallos 
    Muchos modelos ofrecen ajustes a prueba de fallos de nivel alto o bajo para garantizar un funcionamiento seguro en aplicaciones críticas como la protección de sobrellenado o la prevención de funcionamiento en seco. 
  4. Compacto y fácil de  instalar 
    El diseño mecánico simple con partes móviles mínimas reduce el desgaste y aumenta la fiabilidad. 
  5. Inmune a cambios en las condiciones del proceso 
    A diferencia de otras tecnologías, el rendimiento no se ve afectado por los cambios en la presión, la temperatura, la densidad o las propiedades dieléctricas. 

 

Estas tecnologías son ideales parala protección de sobrellenado, la prevención de funcionamiento en seco o el control de bombas: 

1. Interruptores de horquilla vibratoria

  • Fiables en líquidos y sólidos
  • Resistentesa los cambios en las condiciones del proceso y la densidad del medio
  • Excelentes para aplicacionescríticas de seguridad

2. Sonda capacitiva

  • Buena paramedios conductivos y no conductivos
  • No se ve afectada por la acumulación

3. Interruptor de paleta

  • Sólidos a granelcomo polvos, gránulos, pellets
  • Detección de nivel bajo o altoen silos o tolvas

4. Horquilla vibratoria

  • Granulares de fácil flujo, polvos y sólidos a granel ligeros