Transmisores de nivel por radar sin contacto​

Medición de nivel por radar sin contacto fiable con Smart Echo Supervision™, desde tanques básicos hasta aplicaciones exigentes​

Medición de nivel por radar sin contacto en la que puede confiar​

La cartera de sensores de nivel por radar sin contacto de Rosemount ofrece una medición de nivel fiable en espacio libre en una amplia gama de industrias y aplicaciones. Con una cartera simplificada por niveles y un desempeño constante a pesar de las condiciones o las obstrucciones del proceso, estos transmisores de nivel por radar ayudan a ahorrar tiempo, reducir costes y aumentar el tiempo de actividad.​

Products

RADARES SIN CONTACTO ROSEMOUNT​

Reduzca costes y aumente el tiempo de actividad con sensores de nivel por radar sin contacto​

Descubra cómo la medición de nivel por radar sin contacto ayuda a reducir el esfuerzo de instalación y mantenimiento y a mejorar la confianza en la medición en todas las aplicaciones. Esta sección reúne recursos destacados que muestran cómo los transmisores de nivel por radar Rosemount combinan el desempeño fiable, el acceso remoto a los datos, el diagnóstico avanzado y la Smart Echo Supervision™ para posibilitar operaciones más seguras, reducir el coste total de propiedad y aumentar el tiempo de actividad.​

¿Qué es la medición de nivel por radar sin contacto?​

La medición de nivel por radar sin contacto es una tecnología que permite medir el nivel sin tocar el producto. El sensor envía una señal de radar de baja potencia hacia la superficie del material y mide el tiempo que tarda en regresar. Esto hace que la medición de nivel sea fiable, incluso en condiciones de abundante polvo, vapor o turbulencias. La tecnología de radar FMCW avanzada realiza un seguimiento continuo de la superficie, mientras que Smart Echo Supervision™ filtra automáticamente los ecos falsos generados por obstrucciones internas, como tuberías o agitadores.​

 

El resultado es una medición de nivel precisa y estable, con una configuración y un mantenimiento mínimos.​

Media

Simplifique sus tareas de medición con transmisores de nivel por radar fáciles de usar​

Con más de 50 años de experiencia como inventores de la medición de nivel por radar, nos dedicamos a ayudar a nuestros clientes a resolver sus desafíos en la medición de nivel.​​

img

Transmisor de nivel Rosemount 5408​

Medición de nivel de alta precisión para las aplicaciones más exigentes. ​

Aplicación adecuada

  • Para aplicaciones líquidas con medios líquidos agresivos y/o condiciones extremas ​
  • Para aplicaciones sólidas en silos altos con partículas grandes, gránulos, pellets o polvos pesados.​ ​

Tecnología de medición por radar

  • FMCW de dos cables y Smart Echo Supervision para una fiabilidad superior y una reducción de las tareas de mantenimiento correctivo.​

Diagnósticos y mantenimiento

  • Software intuitivo para facilitar la instalación, el comisionamiento, el mantenimiento y las pruebas de verificación ​
  • Potentes diagnósticos integrados para una monitorización de la condición operativa​ ​

Opciones de conectividad

  • Integración de 4–20 mA con HART® con sistemas de control modernos
  • Compatible con el adaptador inalámbrico THUM™ de Rosemount para una solución inalámbrica.​​

Seguridad y cumplimiento

  • Adecuado para la prevención contra sobrellenado y aplicaciones críticas para la seguridad​
  • Disponible con certificaciones SIL para seguridad funcional​
img

Transmisor de nivel Rosemount 3408​

Solución fiable y versátil con diagnóstico avanzado​

Aplicación adecuada

  • Solución versátil para una amplia gama de aplicaciones de líquidos y sólidos​
  • Ideal para tanques de proceso, silos y ubicaciones remotas o de difícil acceso​

Tecnología de medición por radar

  • FMCW de dos cables y Smart Echo Supervision para una fiabilidad superior y una reducción de las tareas de mantenimiento correctivo.​ ​

Diagnósticos y mantenimiento

  • Paquete de diagnóstico para una planificación del mantenimiento proactivo ​
  • Verificación remota: manual o automática sin interrupciones del proceso.
  • Admite pruebas de verificación remotas con funcionalidad integrada.​ ​

Opciones de conectividad

  • 4–20 mA con HART®​
  • Opción WirelessHART® para automatizar las lecturas de mediciones de nivel en ubicaciones remotas y de difícil acceso  ​
  • Tecnología inalámbrica Bluetooth® opcional para una fácil configuración y mantenimiento​ 

Seguridad y cumplimiento

  • Adecuado para alarmas críticas y prevención contra sobrellenado​
  • Disponible con certificación SIL para aplicaciones de seguridad
img

Transmisor de nivel y caudal Rosemount 1208​

Solución compacta y simple para la medición de nivel y caudal​

Aplicación adecuada

  • Para aplicaciones sencillas con líquidos e instalaciones en exteriores.​​
  • Para aplicaciones sólidas con polvos y gránulos en tanques pequeños o en espacios reducidos.​​
  • Medición de nivel y cálculos de caudal de canal abierto​​

Tecnología de medición por radar

  • Radar compacto FMCW con tecnología Smart Echo Supervision para una fiabilidad superior y menos tareas de mantenimiento reactivo​​

Opciones de conectividad

  • Diferentes opciones de comunicación disponibles: tecnología inalámbrica Bluetooth®, HART® de 4-20 mA o IO-link.​​

Seguridad y cumplimiento

  • Carcasa compacta de PVDF con homologaciones para agua potable y uso alimentario.​​
  • Diseño encapsulado resistente al aire libre y totalmente sumergible.
img

Transmisor de nivel Rosemount 1408​

Solución compacta e higiénica para la medición de nivel y caudal​

Aplicación adecuada

  • Para aplicaciones líquidas sencillas e higiénicas.​​
  • Para aplicaciones sólidas de polvos y gránulos en tanques pequeños y en espacios reducidos. ​​

Tecnología de medición por radar

  • Radar compacto FMCW con tecnología Smart Echo Supervision para una fiabilidad superior y menos tareas de mantenimiento reactivo​​
  • Algoritmo CIP único para detectar procedimientos de limpieza automáticamente​​

Opciones de conectividad

  • Diferentes opciones de comunicación disponibles:HART® de 4-20 mA o IO-link.​​

Seguridad y cumplimiento​

  • Cumple con las normas de higiene: 3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG​​
  • Carcasa compacta de acero inoxidable pulido​​

Preguntas frecuentes

Encuentre respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los sensores de nivel por radar sin contacto​

La cartera de radares sin contacto de Emerson utiliza la tecnología de onda continua de frecuencia modulada (FMCW). Una señal continua de radar se transmite a una frecuencia que aumenta con el tiempo y genera un “barrido de señal”. Esta señal se refleja desde la superficie hacia la antena y se calcula su nivel.​

La tecnología FMCW permite lo siguiente:

  • Mayor precisión de medición​
  • Mayor fiabilidad​
  • Una gama más amplia de aplicaciones​
  • Que la densidad media variable, las variaciones de temperatura, el polvo o los cambios de presión no afecten la precisión​

Además, los transmisores de nivel por radar sin contacto de Rosemount cuentan con algoritmos de procesamiento de señal Smart Echo Supervision. La tecnología Smart Echo Supervision realiza el seguimiento de todos los ecos, incluidos los provenientes de obstrucciones en los tanques, y los distingue del eco real de la superficie del producto.

Sus beneficios de la tecnología Smart Echo Supervision:

  • No debe preocuparse por las obstrucciones internas del tanque ni por la colocación de las boquillas.
  • ​Esto garantiza que se informe el nivel real del producto de forma fiable y precisa.

La tecnología de nivel por radar ofrece importantes beneficios en aplicaciones con sólidos, principalmente al permitir el control del proceso y garantizar la disponibilidad del material. La monitorización continua proporciona información que permite optimizar los procesos, reducir las interrupciones y mejorar la seguridad.​

En aplicaciones con sólidos, son comunes los cambios rápidos de nivel y las constantes dieléctricas bajas. Los sensores de radar sin contacto destacan en estas condiciones y son muy recomendables para el control de nivel y la gestión de inventarios.​

La generación de polvo durante el ciclo de llenado de materiales sólidos constituye otro desafío. Los transmisores de radar sin contacto gestionan eficazmente el polvo en el espacio de vapor sin interrupciones, a diferencia de los dispositivos ultrasónicos y láser, que se ven significativamente afectados por el polvo.​

Al elegir un dispositivo de medición de nivel por radar, tenga en cuenta las características del material, el tamaño del silo y la ubicación del punto de llenado. Los dispositivos instalados más cerca del punto de llenado son más susceptibles a interferencias en la medición.​

Se recomienda utilizar controladores de dispositivos en la mayoría de los casos, pero Emerson ofrece varias herramientas independientes para la configuración avanzada y el diagnóstico de instrumentos de nivel:

  • Herramienta de diagnóstico: se centra en la resolución de problemas, las inspecciones fuera de línea y la condición operativa de los dispositivos, lo que resulta útil en situaciones de mantenimiento que requieren un análisis en profundidad. Compatible con dispositivos basados en radar de las series Rosemount 5408, 3408, 5300 y 3308. ​
  • AMS Device Configurator: se utiliza para configurar y ejecutar pruebas de evaluación remotas, como la prueba de nivel de eco inteligente, para verificar la funcionalidad del transmisor sin salir de la sala de control.​
  • AMS Device Manager: el mantenimiento predictivo ayuda a que las plantas eviten paradas imprevistas y prácticas ineficientes que afectan los ingresos. ​
  • Rosemount Radar Master Plus: desarrollado para proporcionarle la experiencia más sencilla a la hora de configurar y poner en funcionamiento el transmisor de nivel Rosemount 3408 o 5408. 

Los transmisores de nivel por radar sin contacto ofrecen mediciones de nivel continuas, precisas y fiables sin necesidad de tocar la superficie del material. Su desempeño se mantiene estable incluso en condiciones de proceso adversas:

  • Estos dispositivos de radar no se ven afectados por diversas condiciones del proceso, como la densidad, la viscosidad, la conductividad, el recubrimiento, la corrosividad, la espuma, los vapores y las fluctuaciones de presión y de temperatura.​
  • A diferencia de los radares pulsados, los transmisores de radar sin contacto de Rosemount ofrecen una mayor sensibilidad, lo que garantiza una detección de nivel fiable y precisa incluso en condiciones adversas.​
  • Además, estos transmisores son resistentes a factores ambientales como la lluvia, la luz solar o la condensación.​
  • La ausencia de piezas móviles minimiza los requisitos de mantenimiento y mejora el desempeño y la fiabilidad a largo plazo.​
  • Los diagnósticos avanzados incorporados permiten al usuario realizar mantenimiento preventivo.​
  • Las capacidades de las pruebas de evaluación remotas ahorran tiempo y mejoran la seguridad.​

Los transmisores de radar sin contacto (NCR) de Emerson ofrecen un rango de ventajas que los hacen ideales para mediciones de nivel precisas y fiables tanto en aplicaciones sencillas como complejas. Estos son los beneficios clave:

1. Alta precisión y fiabilidad

  • Utilice el radar de onda continua de frecuencia modulada (FMCW) para una medición de nivel precisa.​
  • Capaz de detectar incluso los cambios de nivel más pequeños con alta resolución y repetibilidad.​

2. Sin contacto con los medios del proceso

  • Ideal para aplicaciones agresivas, corrosivas, viscosas o higiénicas.​
  • Reduce el desgaste, el riesgo de contaminación y las necesidades de mantenimiento.​

3. No se requiere calibración

  • Instalación y comisionamiento simplificados.​
  • Reduce el tiempo de instalación y elimina la necesidad de recalibración en funcionamiento.​

4. Smart Echo Supervision™

  • Distingue automáticamente entre los ecos reales de la superficie del producto y los falsos generados por obstrucciones internas.​
  • Garantiza lecturas precisas incluso en tanques con agitadores, escaleras o geometrías complejas.​
  • Una solución lista para usar que no requiere ajustes ni configuraciones complejas.​

5. Desempeño robusto en condiciones adversas

  • Resiste: 
    - Cambios de temperatura y presión
    - Vapores, polvo o condensación
    - Espuma o turbulencia​
  • Adecuado tanto para líquidos como para sólidos, incluidos polvos y lodos.​

6. Amplia gama de aplicaciones

  • Funciona en tanques al aire libre, tanques cerrados y pozos silenciosos. Debe elegir el código de modelo correspondiente al configurar el modelo.​
  • Disponible en una variedad de tipos de antena (p. ej., cónica, parabólica, junta del proceso) para diferentes necesidades de instalación.​

7. Diagnósticos avanzados

  • Herramientas integradas para el mantenimiento predictivo y la monitorización del estado de los dispositivos.
  • Características como Smart Meter Verification ayudan a garantizar un desempeño y un cumplimiento continuos.​

8. Seguridad y cumplimiento

  • Varios modelos están certificados según IEC 61508 para aplicaciones SIL 2. Proporcionan una verificación sencilla o pruebas de verificación para aplicaciones SIL y no SIL.​
  • Admite prevención contra sobrellenado y aplicaciones de seguridad crítica.​

9. Amplio rango de medición

  • Modelos como el Rosemount 5408 pueden medir hasta 150 metros (492 pies), lo que los hace adecuados para grandes tanques de almacenamiento, silos, presas y similares.

10. Facilidad de uso

  • Interfaz de software intuitiva para la configuración, las pruebas de verificación y el mantenimiento. 
  • Diseñado con principios centrados en el usuario para un uso sencillo.

 

Sí. El sensor de nivel inalámbrico Rosemount 3408 es el primer transmisor de nivel por radar sin contacto WirelessHART nativo del mundo. Combina la precisión de la tecnología de radar de 80 GHz con la comunicación WirelessHART, lo que permite realizar mediciones de nivel precisas y fiables sin necesidad de cables. Esto lo hace ideal para instalaciones remotas o de difícil acceso, ya que reduce los costes de instalación y simplifica el mantenimiento.​

Para entornos higiénicos, el transmisor de nivel por radar sin contacto Rosemount 1408H es la opción ideal. Está diseñado específicamente para cumplir con estrictos estándares sanitarios, lo que lo hace perfecto para los procesos farmacéuticos, de alimentos y bebidas. Con un diseño higiénico de montaje al ras y certificaciones como 3-A® y EHEDG, garantiza la seguridad del producto, minimiza el riesgo de contaminación y mantiene la eficiencia del proceso, incluso durante los ciclos de limpieza y vaporización in situ.​

El Rosemount™ 1208 es ideal para agua y aguas residuales. Utiliza un radar de 80 GHz para medir con precisión el nivel y el caudal, sin necesidad de mantenimiento. En comparación con el ultrasonido, no se ve afectado por la temperatura, los vapores ni la condensación. A diferencia de los sensores hidrostáticos, no se desvía ni requiere recalibración. Su robusta carcasa de PVDF sumergible y su conectividad Bluetooth®, HART® e IO-Link hacen que sea fácil de instalar y fiable en entornos difíciles.​

La elección del transmisor de nivel por radar sin contacto adecuado depende de las condiciones del proceso, de la complejidad de la aplicación y de los requisitos de medición. Considere los siguientes factores clave:​

  1. Medio y tipo de aplicación
    Comience por identificar si la aplicación involucra líquidos, sólidos o lodos, y si las condiciones incluyen polvo, vapor, turbulencia u obstrucciones internas. El radar sin contacto es adecuado para procesos en los que los sensores de contacto no resultan prácticos.​
  2. Complejidad del proceso y necesidades de desempeño
    Es posible que las aplicaciones simples solo requieran una medición de nivel básica, mientras que las aplicaciones exigentes necesitan un procesamiento de la señal avanzado, diagnóstico y una mayor fiabilidad. Los tanques con estructuras internas, condiciones de proceso cambiantes o requisitos de seguridad se benefician de los transmisores de radar con diagnóstico y gestión inteligentes del eco.​
  3. Requisitos de instalación y conectividad
    Tenga en cuenta la energía disponible, la infraestructura de comunicación y la accesibilidad. El cableado de 4-20 mA con HART® es común en el control de procesos, mientras que WirelessHART® permite una monitorización de nivel rentable en ubicaciones remotas o de difícil acceso sin cableado.​
  4. Precisión, seguridad y cumplimiento
    Para aplicaciones como medición de tanques, prevención contra el sobrellenado o mediciones críticas para la seguridad, seleccione transmisores de radar diseñados para una alta precisión y cumplimiento de seguridad certificado. La gama de radares sin contacto de Rosemount sigue un enfoque escalonado y adaptado a sus fines, lo que facilita la adaptación de cada aplicación con el equilibrio adecuado entre desempeño, diagnósticos, conectividad y coste total de propiedad.