Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ 1408H Level Transmitter - Non-Contacting Radar

Transmisor de nivel por radar sin contacto Rosemount™ 1408H

80GHz FMCW radar for hygienic applications with liquids/solids, compact stainless-steel housing, hygienic certifications, CIP algorithm and IP69K rated, Smart Echo Supervision™, available with 4-20 mA HART and IO-Link.

El transmisor de nivel Rosemount 1408H incluye tecnología Smart Echo Supervision™ y proporciona mediciones de nivel continuas y precisas. El radar está diseñado específicamente para cumplir los requisitos de higiene de la industria de alimentos y bebidas. Cuenta con certificaciones de higiene (3-A®, FDA, CE 1935/2004, EHEDG, etc.), una carcasa de acero inoxidable compacta y pulida, y la capacidad de soportar procesos de limpieza CIP y SIP, lo que le permite minimizar el riesgo de contaminación y garantizar la seguridad del producto.

Características clave

  • Con la tecnología Smart Echo Supervision™, los radares sin contacto Rosemount realizan el seguimiento automático de todos los ecos, incluidos los provenientes de obstrucciones en el tanque, y los distingue del eco real de la superficie del producto. Esto garantiza que se informe el nivel real del producto de manera confiable y precisa.
  • El factor de forma compacta le permite la instalación en las aplicaciones con limitaciones de espacio, como tanques o depósitos pequeños
  • La conexión a proceso G1" es compatible con todo el conjunto de adaptadores de conexión a proceso higiénicos
  • El conector eléctrico M12 permite un arranque e instalación sencillos
  • La salida 4-20 mA/HART® a 2 cables o 4-20 mA a 3 cables y el IO-link ofrecen facilidad de integración a sistemas existentes o nuevos.
  • Salida del interruptor configurable para la indicación de condiciones anormales de nivel
  • Valores de nivel confiables hasta la parte superior del tanque sin zona muerta, ideal para tanques pequeños
  • El sensor ha sido diseñado para soportar procesos de limpieza de tanques (CIP y SIP) así como lavados externos (clasificación IP69K)
  • Carcasa de acero inoxidable que tiene grietas mínimas y un diseño de sello de goteo que no es sensible a la condensación y la acumulación
  • La tecnología de barrido rápido proporciona un seguimiento continuo de la superficie para una mayor confiabilidad y precisión de medición, especialmente en aplicaciones de llenado rápido
  • Solución que no requiere mantenimiento y no se ve afectada por las condiciones del proceso como densidad, viscosidad, temperatura, presión y pH
  • Algoritmo CIP único para detectar procedimientos de limpieza automáticamente