Fallback image
Rosemount™ 5408 Level Transmitter - Non-Contacting Radar

Transmisor de nivel Rosemount™ 5408: radar sin contacto

High performance 26 GHz FMCW radar for challenging and critical liquid and solids applications​

El transmisor de nivel por radar sin contacto Rosemount™ 5408 usa tecnología mejorada y un diseño centrado en el usuario para ofrecer mediciones precisas y fiables en líquidos y materiales sólidos. Al utilizar las tecnologías Smart Echo Supervision y FMCW de dos hilos, el Rosemount 5408 emite un eco continuo que maximiza la fuerza de la señal del radar y toma una medición más robusta y confiable. Fácil de usar en cada punto de contacto, el Rosemount 5408 emplea una interfaz intuitiva de software que guía al operador por medio de la instalación, el comisionamiento, las pruebas de evaluación y el mantenimiento. El potente paquete de diagnóstico integrado monitoriza de forma proactiva el estado del transmisor y emite una alerta si se produce algún problema. Con certificación de seguridad IEC 61508 para aplicaciones SIL 2, el modelo Rosemount 5408:SIS reduce el costo de los riesgos, aumenta la eficiencia y protege a las personas y al medioambiente.

Características clave

  • Con la tecnología Smart Echo Supervision™, los radares sin contacto Rosemount realizan el seguimiento automático de todos los ecos, incluidos los provenientes de obstrucciones en el tanque, y los distingue del eco real de la superficie del producto. Esto garantiza que se informe el nivel real del producto de manera confiable y precisa.
  • Voltaje inicial bajo de 12 V CC
  • Inmune a la pérdida de energía intermitente
  • El diseño de sello de PTFE único elimina la necesidad de utilizar O-rings
  • Modelo personalizado según los requisitos de SIS, con certificación IEC 61508 SIL 2
  • Medición de sólidos con un solo algoritmo para sólidos
  • Métricas de calidad de la señal: alertan de forma proactiva al operador sobre posibles problemas, como el recubrimiento/la acumulación en la antena, lo que permite la programación de un mantenimiento preventivo.
  • Smart Meter Verification: la herramienta de diagnóstico automático integrada garantiza la condición y la integridad del transmisor sin interrumpir el proceso. Proporciona un informe simple con estados de aprobación o falla que permite identificar y resolver posibles problemas. Se puede ejecutar en función de un cronograma establecido por el usuario o manualmente cuando se indique.
  • Paquete de pruebas de evaluación inteligente: pruebas periódicas de evaluación rápidas y sencillas con asistentes integrados que ofrecen guía paso a paso, visualizaciones dinámicas y capacidad para guardar o imprimir informes detallados
  • Antena de sello del proceso para aplicaciones con fluidos agresivos y de condensación pesada. También está disponible con conexión Tri Clamp.
  • Certificado por 3-A para aplicaciones higiénicas