Sistemas de seguridad de medición de nivel en tambores extintores de llamaradas

Medición de nivel fiable en sistemas de recuperación de seguridad con tecnología de radar por onda guiada e interruptor de nivel

Level Measurement Safety Systems in Flare Knockout Drums

Alcance el nivel de integridad de la seguridad requerido y reduzca el riesgo

Los tambores extintores de llamarada son un componente principal del sistema de recuperación de seguridad. Durante el proceso de alivio de presión, el tambor pasará rápidamente de vacío a lleno, y la medición de nivel debe ser rápida, robusta y confiable. Esta aplicación es fundamental para la seguridad y, por lo tanto, requiere de dispositivos de medición de nivel con el más alto nivel de integridad de la seguridad posible.

El transmisor de nivel Rosemount 5408 y el detector de nivel Rosemount 2140 tienen certificados de seguridad por terceros conforme a SIL2 (IEC61508). Con índices de fallos no detectados peligrosos que son líderes en su clase, proporcionan una medición de nivel altamente confiable y una prevención de sobrellenado, lo que reduce el riesgo en sistemas instrumentados de seguridad.