Soluciones de medición de nivel para acumuladores/tambores de reflujo

Obtenga monitorización y control en tiempo real, mantenga un rendimiento óptimo y garantice la seguridad en los procesos de destilación

Level Measurement Solutions for Accumulator / Reflux Drums

Monitorización de tambores de reflujo con medición de nivel​

La tecnología de medición de nivel es esencial para las aplicaciones de tambor de reflujo en procesos de destilación. El reflujo es la parte de la parte superior del producto líquido que se devuelve a la parte superior de la columna de destilación, proporcionando enfriamiento y condensación a los vapores de flujo ascendente, lo que mejora la eficiencia de separación. La tecnología de radar por onda guiada proporciona mediciones de nivel precisas, lo que garantiza que se devuelva la cantidad adecuada de líquido y evita problemas como una separación deficiente o inundaciones. Las cámaras de medición de nivel como la Rosemount 9935 ayudan cuando se debe aislar la medición y los interruptores de nivel ayudan a monitorizar la presencia de acumulación de medios. ​