Garantice la seguridad y la confiabilidad en la gestión de los tanques de lodos ácidos
Los tanques de lodos ácidos plantean desafíos importantes debido a la necesidad de monitorizar directamente los niveles de azufre líquido en las plantas de recuperación de azufre para evitar derrames. Los ácidos muy agresivos, los vapores y las áreas clasificadas dificultan la medición precisa del nivel. Las soluciones de medición de nivel de Rosemount™ ofrecen antenas resistentes a productos químicos, métricas de calidad de la señal para la monitorización de la señal y monitorización de la frecuencia para garantizar mediciones confiables y seguridad.