Soluciones de medición de nivel para tanques de compensación y de acumuladores

Garantice el suministro adecuado de líquidos del proceso para los procesos aguas abajo con tecnología de nivel fiable

Level Measurement Solutions for Buffer Tanks and Accumulator Vessels

Elimine el funcionamiento en seco, el sobrellenado y las paradas del proceso

El propósito de los tanques de compensación (acumuladores) es almacenar líquidos de proceso a fin de garantizar un suministro adecuado para los equipos y procesos aguas abajo en todo momento. Por lo tanto, es esencial monitorizar continuamente el nivel y asegurarse de que haya suficiente líquido en el tanque para evitar que se quede sin líquido o que se llene en exceso, lo que podría provocar un derrame. Esto se puede lograr de manera fiable con el transmisor de nivel Rosemount 5300. La tecnología de nivel de punto, como el interruptor de nivel Rosemount 2130, puede instalarse en las posiciones de nivel alto y bajo del depósito para alertar sobre niveles altos y bajos. Se puede instalar tecnología de indicación de nivel magnético, como el indicador de nivel magnético Rosemount 9930, para mayor redundancia y seguridad. El Rosemount 9930 proporciona una indicación de nivel claramente visible a 100 pies.