Fallback image
Rosemount™ 2130 Level Switch - Vibrating Fork

Interruptor de nivel Rosemount™ 2130 - Horquilla vibratoria

Liquid level switch for challenging applications/tough operation conditions/safety critical environments, with advanced diagnostics available remotely, SIL2 safety certifications.

El Rosemount 2130 Interruptor de nivel está desarrollado para aplicaciones exigentes, condiciones operativas severas y entornos con seguridad crítica. Tiene una construcción robusta y un diagnóstico poderoso integrado que le permite concentrarse en lo esencial: su planta. Es un dispositivo listo para conectar y usar, lo cual quiere decir que es fácil de instalar y no requiere configuración avanzada ni calibración. Las condiciones del proceso prácticamente no lo afectan, razón por la cual sus mediciones son muy confiables. El modelo Rosemount 2130 tiene certificación SIL 2 para sistemas instrumentados de seguridad. Le permitirá asegurarse de que no se producirán sobrellenados y al mismo tiempo optimizará la utilización del tanque.

Características clave

  • Equipado con monitorización de la condición operativa de la horquilla, el dispositivo indica si es necesario realizar mantenimiento
  • El punto de prueba magnético hace que la prueba de evaluación del Rosemount 2130 sea más fácil
  • La demora del interruptor ajustable permite manejar fácilmente las condiciones con turbulencias o con salpicaduras
  • Opciones de área antideflagrante/incombustible e intrínsecamente segura a disposición
  • El diseño de la horquilla de “goteo rápido” proporciona un tiempo de respuesta más rápido, especialmente en líquidos viscosos